PKS16X15-A


Serie PKS

Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos ortogonales para el amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.

Datos técnicos
RoscaM16
Peso33 [g]
Lubricación sin silicona
Cumple las normas RoHS
Cumple las normas REACH