HM1097NC

Pinze magnetica
Serie HM1000

  • Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
    Grazie ai magneti retrattili, il vostro pezzo viene tenuto in modo sicuro anche in caso di caduta di pressione
  • Piastra di contatto che aumenta il coefficiente di attrito
    Elevata dinamica nella vostra applicazione e protezione del pezzo garantite dagli o-ring facili da sostituire
  • Forza adesiva residua sotto 1N
    La superficie di contatto demagnetizzata assicura un posizionamento sicuro del vostro pezzo
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
Dati tecnici
Forza di tenuta mass.450 [N]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo250 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso2.2 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Fissaggio e posizionamento
    mediante disco di centraggio e filettatura
  2. Molla
    per il ripristino della posizione del pistone mantenimento sicuro della forza di presa in caso di mancanza d‘aria
  3. Magnete permanente
    forza di bloccaggio magnetica elevata non necessita di nessuna fonte di tensione
  4. Sicura di trasporto
  5. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  6. cilindro pneumatico a semplice effetto
    necessario un unico tubo pneumatico ritorno a molla
  7. Piastra di contatto
    facile da sostituire con O-Ring integrato per aumentare il coefficiente d‘attrito