KG80ST

Articolazione sferica
Serie KG
- Posizione di spostamento bloccabile
Siate flessibili nella vostra applicazione, personalizzate la movimentazione adattandola al vostro pezzo e bloccate la posizione di spostamento in modo sicuro - Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro delle altri parti - Versione in acciaio (ST)
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
Dati tecnici
| Angolo di rotazione | 30 [°] |
| Fa | 70000 [N] |
| Peso | 2.2 [kg] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Mx | 124 [Nm] |