KG80

Articolazione sferica
Serie KG

  • Posizione di spostamento bloccabile
    Siate flessibili nella vostra applicazione, personalizzate la movimentazione adattandola al vostro pezzo e bloccate la posizione di spostamento in modo sicuro
  • Grande flangia di collegamento
    La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro delle altri parti
  • Versione in acciaio (ST)
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
Angolo di rotazione30 [°]
Fa28000 [N]
Peso0.8 [kg]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Mx124 [Nm]