MGW808N

Pinze angolari a due ganasce
Serie MGW800

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione
  • Carico momentaneo elevato
    Il riduttore angolare, generosamente dimensionato, garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
Dati tecnici
Corsa per ganascia37.5 [°]
Momento di presa in chiusura1.55 [Nm]
Momento di presa in apertura1.76 [Nm]
Forza di presa in chiusura148 [N]
Forza di presa in apertura168 [N]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.02 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo8.1 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso0.17 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  4. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Alimentazione
    possibile su più lati
  7. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico