탄성 종합체 부품
트랜스퍼 몰딩(TM)
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZG_BIL_KATVT_VERSCHIEDENEN-GROSSEN__SALL__APR__V1_d8bd35454c.png)
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZG_BIL_KATVT_ELASTOMERTECHNIK__SALL__APR__V1_8cbc65f7e3.jpg)
탄성 종합체 부품의 개별 및 소형 제품 시리즈의 경우 Zimmer에서는 트랜스퍼 몰딩에 중점을 두고 있습니다. 이 경우 연결되지 않은 탄성 고무 혼합물을 가열된 공구에 삽입합니다. 이를 통해 혼합물이 제조된 탄성 종합체 부품에 연결(압력과 열로 경화)됩니다.
분사-트랜스퍼 몰딩(ITM)
일반적인 TM-공정과는 반대로 탄성 종합체 부품 시리즈 생산에서는 연결되지 않은 탄성 고무 혼합물을 삽입하지 않고, 자동 분사 과정을 통해 제조합니다.
재료
니트릴 고무(NBR), 실리콘, 불소 고무(FPM), 에틸렌-프로필렌-디엔-고무(EPDM) 및 폴리우레탄.
ZIMMER 하우스의 탄성 종합체의 장점:
- 특별 가스켓과 시리즈 가스켓이 원스톱으로 생산
- 가장 복잡한 구조를 복제할 수 있습니다.
- 수량의 가변성: 소규모에서 대규모 시리즈에 이르기까지 개별 가스켓을 제조할 수 있습니다
- 다양한 부품 크기: 소형, 중형 및 대형 부품을 생산할 수 있습니다
- 공정 기술적 구조 최적화를 위한 개발과 조언
- 장착, 조립 및 기능성 테스트