품질 관리
Zimmer GmbH는 DIN ISO 9001:2015 및 DIN ISO 14001:2015에 준하여 통합된 관리 시스템으로 작업합니다.
에너지 관리 시스템 DIN ISO 50001은 우리 회사에서도 사용됩니다.
우리의 첫 번째 우선 순위는 항상 회사의 품질뿐 아니라 고객 만족을 증진, 강화하며 지속적으로 유지하는 것입니다.
품질 관리는 제품의 품질에만 국한되는 것이 아니라, 모든 다른 조직 요소 및 내외적인 요구를 충족할 수 있는 포괄적인 시스템의 프레임을 구축하는 것입니다. 환경 관리는 환경에 대한 기업의 영향을 고려하고 최소화합니다.
모든 품질 문의 담당자:
Michael Hoch
품질관리팀장
전화 +49 7844 9138-5670
팩스 +49 7844 9138-35670
michael.hoch@zimmer-group.de