생산재 산업을 위한 솔루션

오늘날 자동차 산업에서 산업용 로봇의 사용은 생산성을 위한 중요한 요소입니다. 다른 분야(기계 제조, 전자장치, 주조 기술, 섬유 등)에서도 로봇 기술의 사용을 증가시키기 위해 Zimmer Group은 혁신적이고 용도에 최적화된 End-of-Arm 제품을 제공합니다. End-of-Arm-Tooling을 위한 지능적인 솔루션은 생산성(예: 다기능 드릴링 헤드, 힌지 설정 유닛) 향상에 크게 기여합니다. 디지털화 시대에 당사의 메카트로닉 솔루션과 디지털 서비스를 포함한 전체적인 스펙트럼은 탁월한 차별화 가능성을 제공합니다. 가상 이미지인 디지털 트윈을 기반으로 최대의 유연성을 제공 하는 완벽한 제조 및 조립 셀을 설계하고 구현합니다. 이러한 혁신적인 기계 콘셉트의 기초는 공작물 운반을 위한 매우 유동적이고 확장 가능한 운반 시스템이 됩니다. 개별적이고 독립적으로 제어 가능한 운반 장치(셔틀) 덕분에 컨베이어 벨트를 이용한 고정된 연결이 필요 없게 되었습니다. 요구사항에 따라 길이 제한 없는 운반 주기를 매우 민첩하고 역동적으로 셔틀 개수만큼 설정할 수 있습니다.


산업 분야

기계/설비

회전, 그라인딩, 밀링, 호닝이든 기타 가공 방식이든 상관없이 자동화가 사용되고 있으며 Zimmer Group은 처음부터 자동화 기술을 선보였습니다. 초반에는 수많은 솔루션이 "외부 장착"되었지만, 현재는 대부분 기계 콘셉트과 디자인에 통합됩니다. 당사는 로봇, 기계 또는 작업 공간에서 직접 사용할 수 있는 공간 절약형 자동화 솔루션을 제공합니다. 구성 부품은 절삭분과 냉각 윤활제로부터 완벽하게 보호되며, 열악한 작업 조건에서도 최고 성능을 발휘할 수 있는 기술 시스템을 제공합니다. 더 자세한 내용은 시스템 전시실에서 확인하십시오.

System-showroom


레퍼런스

 

자동화 솔루션의 세계 선두 전문 업체 중 하나로서 당사의 경험과 노하우로 고객을 돕습니다. 어떤 분야에서, 어떤 생산 환경에서 도움이 필요하든, 우리는 성공을 위한 고객의 파트너입니다. 여기서 Zimmer Group의 레퍼런스 시스템과 산업 표준의 광범위한 포트폴리오를 선택할 수 있습니다.

 

  System-Showroom