산업용 완충기 PowerStop
PowerStop 산업용 완충기
극한의 요구 조건과 스트레스 처리를 위한 최상의 품질
각 피스톤위치마다 최대효율로 고성능 작동
감쇠 특성 개별 배열로 고객별 솔루션 제공
테이퍼형 나선형 그루브로 진동 감소 및 정확한 정지
오일보유고 덕분에 길어진 수명과 높은 작동안정성
제품
프로파일 댐퍼 BasicStop
산업용 완충기 BasicStop
높은 감쇠율과 높은 에너지 흡수
모든 매개물질에 대한 높은 견고성, 저항력
다양한 크기와 경도를 갖춘 세 가지 시리즈 제품
Zimmer 자체 디자인 및 생산 노하우(개별 맞춤 레이아웃 가능)
응용 분야에 맞춰진 메모리 효과를 갖춘 분자 구조와 기하학적 디자인
코폴리에스테르 기반 열가소성 탄성체 (TPC)
제품
액세서리
다양한 액세서리
확장 된 적용 영역
제품