Zimmer Group의 공급 사슬 주의 의무 내에서의 컴플레인 방법
라이나우(Rheinau)에 위치한 Zimmer Group은 가족 기업으로서 가치에 주의하고 이러한 가치를 전달하는 것이 당사의 영업 관행의 성공과 지속 가능성에 있어서 매우 중요하다고 생각합니다. Zimmer Group은 당사의 공급 사슬 내에서 인권 및 사회적 책임과 관련하여 최고 수준을 보장하기 위해 노력합니다. 투명성과 책임을 위한 노력의 일환으로 Zimmer Group은 공급 사슬 주의 의무 위반 가능성에 주의를 기하기 위한 방법을 제공합니다.
다음 이메일 주소로 불만 사항을 제출할 수 있습니다: complaint@zimmer-group.com
Zimmer Group은 제출된 모든 불만 사항을 중요하게 여기며 이를 꼼꼼히 확인할 의무가 있습니다. 가족 기업으로서 Zimmer Group은 당사를 이루는 가치를 매우 중요하게 생각합니다. Zimmer Group은 가능한 위반 사항을 해결하고 당사의 공급 사슬이 최고 수준의 윤리적 기준을 충족하도록 적합한 조치를 취할 것입니다.
귀하의 협력은 Zimmer Group이 당사의 의무를 수행하고 지속적인 개선을 이루어 나갈 수 있도록 하는데 매우 귀중한 역할을 합니다.
Zimmer Group을 신뢰해주셔서 감사합니다.