SPN138P4E4SD-B

클램핑 플레이트
시리즈

  • 최적화된 높이의 소형 구조
  • 고정밀 시스템 어셈블리
  • 내장 공기 공급/분배
  • 내장 PLUS 연결
  • 요청 시 고급형 영점 클램핑 시스템으로 제공 가능
  • 다양한 장착 옵션
장비/옵션
  • PLUS 연결
기술 데이터
작동 모드공압식
최대 유지력4xM12/M16
작동 압력4 ... 7 [bar]
파지력4x12 [kN]
PLUS 연결이 있는 견인력4x24 [kN]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
회전 방지
PLUS 연결
에어 클리닝아니요
피스톤 위치 감지아니요
장착면 모니터링아니요
재료강 스테인리스 스틸 / 스틸
무게56.6 [kg]