PHE14X10LHAK-A
기술 데이터
34 [J] | |
0.1 [m/s] | |
1.2 [m/s] | |
스레드 | M14X1 |
스트로크 | 20 [mm] |
50000 [J/h] | |
42 [J] | |
경도 | H |
헤드 | 플라스틱 헤드 포함 |
LANG | |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 3.5 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 20 [Nm] |
무게 | 75 [g] |
재료 | 스테인리스 스틸 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
7 [N] | |
11 [N] | |
최대 피스톤 복귀 시간 | 0.4 [s] |
보호장치 | 스트리퍼(NBR) |
시리즈 | High Energy |
허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
H1 인증 | 예 |