PHE36X15NSFK-A
기술 데이터
320 [J] | |
1.8 [m/s] | |
3.5 [m/s] | |
스레드 | M36X1.5 |
스트로크 | 30 [mm] |
140000 [J/h] | |
500 [J] | |
경도 | S |
헤드 | 플라스틱 헤드 포함 |
NORMAL | |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 30 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 80 [Nm] |
무게 | 830 [g] |
재료 | 스테인리스 스틸 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
40 [N] | |
65 [N] | |
최대 피스톤 복귀 시간 | 0.4 [s] |
보호장치 | 펠트 링 |
시리즈 | High Energy |
허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
H1 인증 | 예 |