Expired model PME04X05NMDD-A
산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy
기술 데이터
NORMAL | |
최대 충돌각 | 2 [°] |
고정용 스토퍼의 최대 힘 | 0.2 [kN] |
카운터 너트의 조임 토크 | 1 [Nm] |
재료 | 스테인리스 스틸 |
LABS 유연성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
시리즈 | Mini Energy |
허용 온도 범위 | -10 ... +70 [°C] |
H1 인증 | 예 |