PME06X05NHDE-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy

  • 극한 상황과 하중에 있어서도 최고 품질
  • 각 피스톤 위치에서 최적의 작동 하중으로 높은 에너지 흡수
  • 나선형 홈의 연속 가늘어짐으로 진동 감소 및 정확한 제동
  • 유체 정역학 피스톤 작동으로 낮은 마모성
  • 우수한 작동 안전성과 신뢰성
  • 스테인리스 스틸 사용으로 침식방지
  • 고객 맟춤형 솔루션을 위한 개별 설계
기술 데이터
1.8 [J]
0.1 [m/s]
1.2 [m/s]
스레드M6X0.5
5000 [J/h]
1.8 [J]
헤드헤드 롱 피스톤 로드 미포함
NORMAL
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘0.5 [kN]
카운터 너트의 조임 토크2 [Nm]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
1.5 [N]
2.5 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.15 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈Mini Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증