PSH25X15-A


시리즈 PSH

M8-M36에 사용 가능(M16, M22, M27 제외)
스톱 슬리브 특성 외에도 센서 스톱 슬리브에는 설정된 댐핑 스트로크의 끝 위치를 모니터링 하기 위한 초소형 인덕티브 센서가 장착되어 제공됩니다. 센서 스톱 슬리브를 사용하려면 강철 또는 플라스틱 헤드가 장착된 산업용 쇽압쇼바를 사용해야 합니다(벨로우즈 제외).
인덕티브 센서, PNP 폐쇄(NO), 2m PUR 케이블, IP65 보호 방식.
자세한 정보는 별도의 데이터 시트를 참조하십시오.

기술 데이터
스레드M25
무게150 [g]
LABS 유연성
RoHS 적합성
Reach 적합성