PKS14X15-A


시리즈 PKS

M8-M36에 사용 가능
쇽압쇼바를 기기에 간단하게 연결하기 위해 니켈 도금강 소재의 클램핑 플랜지를 사용할 수 있습니다. 쇽압쇼바는 체결된 상태에서 클램핑 플랜지를 이용해 댐퍼에 대해 직각으로 돌리면 단단히 클램핑되고, 기기에 고정됩니다. 따라서 카운터 너트가 필요하지 않습니다.

기술 데이터
스레드M14
무게33 [g]
LABS 유연성
RoHS 적합성
Reach 적합성