TPC-RS25X13M
기술 데이터
1.2 [J] | |
36 [J/h] | |
1.8 [J] | |
최대 스트로크 | 17 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 25 [mm] |
최대 나사 길이 E | 5 [mm] |
스레드 | M5 |
무게 | 6 [g] |
최대 충돌각 | 30 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
1.2 [J] | |
36 [J/h] | |
1.8 [J] | |
최대 스트로크 | 17 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 25 [mm] |
최대 나사 길이 E | 5 [mm] |
스레드 | M5 |
무게 | 6 [g] |
최대 충돌각 | 30 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |