LBPS1505GS2-A


시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)15R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)15R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)15R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)15R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)15R205E (SNH)타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑76
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.19 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘