LKP3005AS2-A


시리즈 LKP

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼30R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R타입 표시
Bosch RexrothR16 볼30R1632 (SNS)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SA타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑665
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.57 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴