공압식
시리즈 LKP
LKP3014DS2-A
LKP3014DS2-A
시리즈 LKP
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해
유연성 극대화
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
CPC
ARC(ARU)
30
ARC-FN
타입 표시
CPC
ARC(ARU)
30
ARC-FS
타입 표시
CPC
ARC(ARU)
30
ARC-ML
타입 표시
CPC
ARC(ARU)
30
ARC-MN
타입 표시
CPC
ARC(ARU)
30
ARC-MS
타입 표시
CPC
HRC(HRU)
30
HRC-FL
타입 표시
CPC
HRC(HRU)
30
HRC-FN
타입 표시
CPC
HRC(HRU)
30
HRC-ML
타입 표시
CPC
HRC(HRU)
30
HRC-MN
타입 표시
기술 데이터
유지력
1800 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑
665
최소 작동 압력
2 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게
0.57 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
폭이 좁은 하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴