LKP3503AS2-A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2500 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 685 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.87 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴