공압식
시리즈 LKP
LKP3514ES2-A
LKP3514ES2-A
시리즈 LKP
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해
유연성 극대화
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
PMI
MSR
35
MSR..E
타입 표시
PMI
MSR
35
MSR..LE
타입 표시
PMI
MSR
35
MSR..LS
타입 표시
PMI
MSR
35
MSR..S
타입 표시
PMI
SMR
35
SMR..E
타입 표시
PMI
SMR
35
SMR..LE
타입 표시
PMI
SMR
35
SMR..LS
타입 표시
PMI
SMR
35
SMR..S
타입 표시
기술 데이터
유지력
2500 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑
685
최소 작동 압력
2 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게
0.78 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
폭이 좁은 하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴