LKP4501AS2-A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | MET | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SR | 45 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 45 | SR..W | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | 타입 표시 |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..EA | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..SB | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..SA | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNS..RH | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 45 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..LW | 타입 표시 | |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SRL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3500 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 78 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 1.7 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴