MBPS1501AS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 15 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSV | 15 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 15 | HSV..R | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 800 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.42 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘