MBPS1501AS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
PMIMSA15MSA..A타입 표시
PMIMSA15MSA..E타입 표시
PMIMSA15MSA..LA타입 표시
PMIMSA15MSA..LE타입 표시
PMIMSA15MSA..LS타입 표시
PMIMSA15MSA..S타입 표시
THKHSR15HSR..A타입 표시
THKHSR15HSR..AM타입 표시
THKHSR15HSR..B타입 표시
THKHSR15HSR..BM타입 표시
THKHSR15HSR..C타입 표시
THKHSR15HSR..R타입 표시
THKHSR15HSR..RM타입 표시
THKHSR15HSR..YR타입 표시
THKHSR15HSR..YRM타입 표시
THKHSV15HSV..C타입 표시
THKHSV15HSV..R타입 표시
기술 데이터
유지력800 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.42 [kg]