MBPS1501AS1A


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR15HSR..A타입 표시
THKHSR15HSR..AM타입 표시
THKHSR15HSR..B타입 표시
THKHSR15HSR..BM타입 표시
THKHSR15HSR..C타입 표시
THKHSR15HSR..R타입 표시
THKHSR15HSR..RM타입 표시
THKHSR15HSR..YR타입 표시
THKHSR15HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력800 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게0.43 [kg]