MBPS1501GS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 15 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 15 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | 타입 표시 |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 800 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.42 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘