MBPS1501GS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSR15SR..SB타입 표시
THKSR15SR..SBM타입 표시
THKSR15SR..TB타입 표시
THKSR15SR..TBM타입 표시
THKSR15SR..V타입 표시
THKSR15SR..VM타입 표시
THKSR15SR..W타입 표시
THKSR15SR..WM타입 표시
THKSSR15SSR..XTB타입 표시
THKSSR15SSR..XTBY타입 표시
THKSSR15SSR..XV타입 표시
THKSSR15SSR..XVM타입 표시
THKSSR15SSR..XVY타입 표시
THKSSR15SSR..XW타입 표시
THKSSR15SSR..XWM타입 표시
THKSSR15SSR..XWY타입 표시
기술 데이터
유지력800 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.42 [kg]