MBPS1504BS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..R타입 표시
IKOLWH(MH)15LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)15LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)15LWH..SL타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)15MH타입 표시
IKOLWH(MH)15MHS타입 표시
IKOLWH(MH)15MHT타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)15LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)15MHD타입 표시
IKOME15ME타입 표시
IKOME15ME..SL타입 표시
IKOME15MEC타입 표시
IKOME15MEC..SL타입 표시
IKOME15MEG타입 표시
IKOME15MEG..SL타입 표시
IKOME15MES타입 표시
IKOME15MES..SL타입 표시
IKOME15MESC타입 표시
IKOME15MESC..SL타입 표시
IKOME15MESG타입 표시
IKOME15MESG..SL타입 표시
IKOME15MET타입 표시
IKOME15MET..SL타입 표시
IKOME15METC타입 표시
IKOME15METC..SL타입 표시
IKOME15METG타입 표시
IKOME15METG..SL타입 표시
INATKD(KUE)15KWE타입 표시
INATKD(KUE)15KWE..-H타입 표시
MISUMISV15(24)SVR타입 표시
MISUMISV15(24)SVRD타입 표시
MISUMISV15(24)SVRK타입 표시
MISUMISV15(24)SVRN타입 표시
MISUMISV15(24)SVW타입 표시
MISUMISV15(24)SVWD타입 표시
MISUMISV15(24)SVWK타입 표시
MISUMISV15(24)SXR타입 표시
MISUMISV15(24)SXRD타입 표시
MISUMISV15(24)SXRK타입 표시
MISUMISV15(24)SXRN타입 표시
MISUMISV15(24)SXW타입 표시
MISUMISV15(24)SXWD타입 표시
MISUMISV15(24)SXWK타입 표시
NSKNH(N1H)15NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)15NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)15NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)15NAH..BN타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)15LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력800 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.42 [kg]