MBPS1504BS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | ME..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEG | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MES..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESC | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESG | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | MET..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METC | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METG | 타입 표시 |
IKO | ME | 15 | METG..SL | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 15 | KWE..-H | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVR | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVRN | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVW | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SVWK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXR | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXRN | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXW | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 15(24) | SXWK | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 800 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.42 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘