MBPS1510BS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)15LRX타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)15MX타입 표시
IKOLRX(MX)15MXC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXG타입 표시
IKOLRX(MX)15MXS타입 표시
IKOLRX(MX)15MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15MXD타입 표시
IKOLRX(MX)15MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXDG타입 표시
기술 데이터
유지력900 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.42 [kg]