MBPS2001AS1A


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR20HSR..A타입 표시
THKHSR20HSR..AM타입 표시
THKHSR20HSR..B타입 표시
THKHSR20HSR..C타입 표시
THKHSR20HSR..CA타입 표시
THKHSR20HSR..CAM타입 표시
THKHSR20HSR..CB타입 표시
THKHSR20HSR..CBM타입 표시
THKHSR20HSR..HA타입 표시
THKHSR20HSR..HAM타입 표시
THKHSR20HSR..HB타입 표시
THKHSR20HSR..HBM타입 표시
THKHSR20HSR..LA타입 표시
THKHSR20HSR..LAM타입 표시
THKHSR20HSR..LB타입 표시
THKHSR20HSR..LBM타입 표시
THKHSR20HSR..LR타입 표시
THKHSR20HSR..R타입 표시
THKHSR20HSR..RM타입 표시
THKHSR20HSR..YR타입 표시
THKHSR20HSR..YRM타입 표시
THKHSR20HSR..BM타입 표시
THKHSR20HSR..LLRM타입 표시
기술 데이터
유지력900 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게0.51 [kg]