MBPS2001GS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
MISUMISV20(28)SVR타입 표시
MISUMISV20(28)SVRD타입 표시
MISUMISV20(28)SVRK타입 표시
MISUMISV20(28)SVRN타입 표시
MISUMISV20(28)SVW타입 표시
MISUMISV20(28)SVWD타입 표시
MISUMISV20(28)SVWK타입 표시
MISUMISV20(28)SXR타입 표시
MISUMISV20(28)SXRD타입 표시
MISUMISV20(28)SXRK타입 표시
MISUMISV20(28)SXRN타입 표시
MISUMISV20(28)SXW타입 표시
MISUMISV20(28)SXWD타입 표시
MISUMISV20(28)SXWK타입 표시
THKSR20SR..SB타입 표시
THKSR20SR..SBM타입 표시
THKSR20SR..TB타입 표시
THKSR20SR..TBM타입 표시
THKSR20SR..V타입 표시
THKSR20SR..VM타입 표시
THKSR20SR..W타입 표시
THKSR20SR..WM타입 표시
THKSSR20SSR..XTB타입 표시
THKSSR20SSR..XV타입 표시
THKSSR20SSR..XVM타입 표시
THKSSR20SSR..XW타입 표시
THKSSR20SSR..XWM타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.51 [kg]