MBPS2001GS1A


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSR20SR..SB타입 표시
THKSR20SR..SBM타입 표시
THKSR20SR..TB타입 표시
THKSR20SR..TBM타입 표시
THKSR20SR..V타입 표시
THKSR20SR..VM타입 표시
THKSR20SR..W타입 표시
THKSR20SR..WM타입 표시
THKSSR20SSR..XTB타입 표시
THKSSR20SSR..XV타입 표시
THKSSR20SSR..XVM타입 표시
THKSSR20SSR..XW타입 표시
THKSSR20SSR..XWM타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
mit Abdeckband
무게0.51 [kg]