MBPS2004BS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SERB | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SERZ | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | 타입 표시 |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | 타입 표시 |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | 타입 표시 |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..EB | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..SB | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..EA | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | 타입 표시 |
PMI | SME | 20 | SME..SA | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | 타입 표시 |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
Rollon | 20 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 20 | MRS..W | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 900 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.5 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘