MBPS2004BS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINEG(QE)20EGH..CA타입 표시
HIWINEG(QE)20EGH..SA타입 표시
HIWINEG(QE)20EGW..CA타입 표시
HIWINEG(QE)20EGW..CC타입 표시
HIWINEG(QE)20EGW..SA타입 표시
HIWINEG(QE)20EGW..SC타입 표시
HIWINEG(QE)20QEH..CA타입 표시
HIWINEG(QE)20QEH..SA타입 표시
HIWINEG(QE)20QEW..CC타입 표시
HIWINEG(QE)20QEW..SC타입 표시
IKOLWH(MH)20LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)20LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)20LWH..SL타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHS..B타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHS..M타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHS..SL타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHSG타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)20LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)20MH타입 표시
IKOLWH(MH)20MHG타입 표시
IKOLWH(MH)20MHS타입 표시
IKOLWH(MH)20MHSG타입 표시
IKOLWH(MH)20MHT타입 표시
IKOLWH(MH)20MHTG타입 표시
INATKD(KUE)20KWE타입 표시
INATKD(KUE)20KWE..-H타입 표시
MISUMISH20(30)SERB타입 표시
MISUMISH20(30)SERZ타입 표시
MISUMISH20(30)SEWB타입 표시
MISUMISH20(30)SEWZ타입 표시
MISUMISH20(30)SHWB타입 표시
MISUMISH20(30)SHWZ타입 표시
NSKNH(N1H)20NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)20NAH..BN타입 표시
NSKNH(N1H)20NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)20NAH..GM타입 표시
NSKSH(L1H)20SAH..EMZ타입 표시
NSKSH(L1H)20SAH..GMZ타입 표시
PMIMSB20MSB..E타입 표시
PMIMSB20MSB..S타입 표시
PMIMSB20MSB..TE타입 표시
PMIMSB20MSB..TS타입 표시
PMISME20SME..EB타입 표시
PMISME20SME..LEB타입 표시
PMISME20SME..LSB타입 표시
PMISME20SME..SB타입 표시
PMISME20SME..EA타입 표시
PMISME20SME..LEA타입 표시
PMISME20SME..LSA타입 표시
PMISME20SME..SA타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...BNZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)20LAA...HLZ타입 표시
MISUMISH20(30)SHRCB타입 표시
MISUMISH20(30)SHRCZ타입 표시
MISUMISH20(30)SSHRCB타입 표시
MISUMISH20(30)SSHRCLZ타입 표시
MISUMISH20(30)SSHRCZ타입 표시
NSKSH(L1H)20SAH..ANZ타입 표시
NSKSH(L1H)20SAH..BNZ타입 표시
Rollon20MRS타입 표시
Rollon20MRS..L타입 표시
Rollon20MRS..LW타입 표시
Rollon20MRS..W타입 표시
기술 데이터
유지력900 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.5 [kg]