MBPS2012ES1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINHG(QH)20HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)20QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..SC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHH..CA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHH..HA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHW..CC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHW..HC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQH..CA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQH..HA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQW..CC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQW..HC타입 표시
기술 데이터
유지력900 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.51 [kg]