MBPS2501GS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | 타입 표시 |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | 타입 표시 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | 타입 표시 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | 타입 표시 |
NB | SGL | 25 | E | 타입 표시 |
NB | SGL | 25 | F | 타입 표시 |
NB | SGL | 25 | TE | 타입 표시 |
NB | SGL | 25 | TF | 타입 표시 |
NB | SGL | 25 | HTE | 타입 표시 |
NB | SGL | 25 | HTF | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 25 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | 타입 표시 |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | 타입 표시 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1000 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 95 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.6 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘