MBPS2502BS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | 타입 표시 |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 850 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.68 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘