MBPS2502DS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | 타입 표시 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 750 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.68 [kg] |