MBPS2505AS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼25R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1631 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..R타입 표시
HIWINCG25CGW..CC타입 표시
HIWINCG25CGL..CA타입 표시
HIWINCG25CGL..HA타입 표시
HIWINCG25CGW..HC타입 표시
HIWINCG25CGH..CA타입 표시
HIWINCG25CGH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력1300 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑93.4
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.69 [kg]