공압식
시리즈 MBPS
MBPS2512FS1
MBPS2512FS1
시리즈 MBPS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
HIWIN
RG(QR)
25
RGW..CC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
RGW..HC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
RGH..CA
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
RGH..HA
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
QRW..CC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
QRW..HC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
QRH..CA
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
25
QRH..HA
타입 표시
기술 데이터
유지력
1300 [N]
최소 작동 압력
4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑
934
최대 작동 압력
6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게
0.69 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침