MBPS3004BS1A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1300 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 982 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
J | |
mit Abdeckband | |
무게 | 1 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘