MBPS3512FS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2600 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 1057 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.3 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)