MBPS4504BS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..A | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..B | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..LA | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..LB | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..LR | 타입 표시 |
THK | NR | 45 | NR..R | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..A | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..B | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | 타입 표시 |
THK | NRS | 45 | NRS..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
Rollon | 45 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..LW | 타입 표시 | |
THK | HRX | 45 | HRX..C | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..LC | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..V | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..LV | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..LR | 타입 표시 |
THK | HRX | 45 | HRX..R | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | F | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SF | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SFL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | R | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SR | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | SRL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2600 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 1087 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.7 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘