MBPS4510BS1A


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)45LRX타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)45MX타입 표시
IKOLRX(MX)45MXC타입 표시
IKOLRX(MX)45MXG타입 표시
IKOLRX(MX)45MXL타입 표시
IKOLRX(MX)45MXS타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)45LRXDG타입 표시
기술 데이터
유지력3600 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑1132
최대 작동 압력6.5 [bar]
J
ohne Abdeckband
무게2 [kg]