MBPS4512FS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)45RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..HA타입 표시
HIWINCG45CGW..CC타입 표시
HIWINCG45CGW..HC타입 표시
HIWINCG45CGH..CA타입 표시
HIWINCG45CGH..HA타입 표시
HIWINCG45CGL..CA타입 표시
HIWINCG45CGL..HA타입 표시
HIWINRG(QR)45QRW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45QRW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45QRH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45QRH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력3600 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑1132
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게2.2 [kg]