MBPS5504BS1


시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWH(MH)55LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)55LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)55LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)55LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)55LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)55LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)55LWHY타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..BN타입 표시
THKSNR55SNR..C타입 표시
THKSNR55SNR..LC타입 표시
THKSNR55SNR..LR타입 표시
THKSNR55SNR..R타입 표시
THKSNR55SNR..CH타입 표시
THKSNR55SNR..LCH타입 표시
THKSNR55SNR..LRH타입 표시
THKSNR55SNR..RH타입 표시
THKSNS55SNS..C타입 표시
THKSNS55SNS..LC타입 표시
THKSNS55SNS..LR타입 표시
THKSNS55SNS..R타입 표시
THKSNS55SNS..CH타입 표시
THKSNS55SNS..LCH타입 표시
THKSNS55SNS..LRH타입 표시
THKSNS55SNS..RH타입 표시
THKSVR55SVR..C타입 표시
THKSVR55SVR..LC타입 표시
THKSVR55SVR..LR타입 표시
THKSVR55SVR..R타입 표시
THKSVR55SVR..LRH타입 표시
THKSVR55SVR..RH타입 표시
THKSVR55SVR..CH타입 표시
THKSVR55SVR..LCH타입 표시
THKSVS55SVS..C타입 표시
THKSVS55SVS..LC타입 표시
THKSVS55SVS..LR타입 표시
THKSVS55SVS..R타입 표시
THKSVS55SVS..LRH타입 표시
THKSVS55SVS..RH타입 표시
THKSVS55SVS..CH타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력3600 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑1132
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게3 [kg]