MBPS5504BS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3600 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 1132 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 3 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘